Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hr, 112 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514475601
Volledige bestelcode: 871951447560100

Specificaties

Lampvoet
G13
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001875002 pdf 67.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 272.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001875032 nl_BE pdf 620.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001875032_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001875032_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 ldt 15.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB