België - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 hr, 106 lm/W, EEL F, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003577402
Volledige bestelcode: 871951448644700

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003577401 pdf 67.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 269.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003577402 nl_BE pdf 804.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003577402_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003577402_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8 IES 16.0 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8 ldt 15.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB