België - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 hr, 110 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003547402
Volledige bestelcode: 871951445981600

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003547402 pdf 68.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 271.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003547402 nl_BE pdf 814.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003547402_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003547402_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 IES 21.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB