België - Nederlands

Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 39.5 W, L1600 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, IP66, IK08

WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600

Productomschrijving

Waterproof, L1600 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8719514624757
Volledige bestelcode: 871951462475700
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
Tender text - WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 txt 4.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868412 nl_BE pdf 401.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868412_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868412_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 IES
Revit-bestand
WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 910925868412 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 LDT