België - Nederlands

Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 25.5 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, Brede bundel, Helder, IP66, IK08

WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200

Productomschrijving

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 4200 lm, 25.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925868288
Volledige bestelcode: 871951462353800
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
Tender text - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 txt 4.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868288 nl_BE pdf 404.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868288_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868288_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 IES
Revit-bestand
WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 910925868288 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 LDT