België - Nederlands

Philips Ledinaire waterbestendige buisbehuizing, L1500 mm, IP65, IK08

WT050C 1xTLED L1500

Productomschrijving

L1500 mm, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8710163366043
Volledige bestelcode: 871016336604399

Specificaties

Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401807581 nl_BE pdf 232.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instruction, Ledinaire Empty Tube Housing pdf 6.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401807581_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401807581_EU
Meerdere materialen - Visuals