Philips CoreLine Waterdicht WT120C, (in brown Eco Packaging), 24 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Symmetrisch, Helder, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN
Productomschrijving
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 3400 lm, 24 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar