België - Nederlands

Philips CoreLine waterproof gen3, All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 4000 K, Symmetrisch, Helder, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 28.5 W, 16.6 W, 163 lm/W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 911401839388
Volledige bestelcode: 872110333344599

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401839388 nl_BE pdf 996.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 23.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401839388_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401839388_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 IES
Revit-bestand
Revit file - 911401839388 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB