België - Nederlands

Philips CoreLine waterproof gen3, 13 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Helder, IP66, IK08

WT120C G3 20S/840 PSU L600

Productomschrijving

L600 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 13 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 911401835488
Volledige bestelcode: 872110333305699

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G3 20S/840 PSU L600 txt 3.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401835488 nl_BE pdf 693.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 23.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401835488_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401835488_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G3 20S/840 PSU L600 IES
Revit-bestand
WT120C G3 20S/840 PSU L600 911401835488 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G3 20S/840 PSU L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 20S/840 PSU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 20S/840 PSU L600 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.0 MB