België - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht Tubular gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, IP68, IK10, TW1, EL-DC

WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 68 | Bescherming tegen binnendringen van stof, drukwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8721103329752
Volledige bestelcode: 872110332975299

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200 txt 3.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401829188 nl_BE pdf 770.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction, WT210C, PC pdf 3.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401829188_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401829188_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200 IES
Revit-bestand
WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200 911401829188 ZIP
DIAlux
ULD File - WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 933.0 kB