Philips CoreLine Waterdicht Tubular gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, IP67, IK06, TW1, EL-DC
WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200
Productomschrijving
L1200 mm, Kunststof, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 67 | Bescherming tegen binnendringen van stof, waterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Nee
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar