Philips CoreLine Waterdicht Tubular gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, IP67, IK06, TW1
WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Productomschrijving
L1500 mm, Kunststof, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 67 | Bescherming tegen binnendringen van stof, waterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Nee
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar