België - Nederlands

Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, IP65

CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65

Productomschrijving

1200x300 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opaal, Gehard glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse II, Schroefconnector

Bestelcode: 8718696072905
Volledige bestelcode: 871869607290500

Specificaties

Type lichtbron
GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910503910174 nl_BE pdf 290.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910503910174_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910503910174_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 IES
Revit-bestand
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 910503910174 ZIP
DIAlux
ULD File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 LDT