Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 neutraalwit, Voedingsunit met DALI-interface, Smalle bundel, Wit
4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH
Productomschrijving
Trunking light panel, L1528 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Smalle bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- VSA
- -
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar