Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 warmwit, Voedingsunit met DALI-interface, Brede bundel, Zilver
4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI
Productomschrijving
Trunking light panel, L1528 mm, Staal, Zilver, Voedingsunit met DALI-interface, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- VSA
- -
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar