België - Nederlands

Philips Maxos LED Industry 4MX850, Trunking light panel, 24 W, L1478 mm, 4000 lm, 3000 K, DALI, Brede bundel, Helder, Wit, IP20

4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R

Productomschrijving

Trunking light panel, L1478 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Connector met 2 extra draden voor lichtregeling

Bestelcode: 8718699081911
Volledige bestelcode: 871869908191199

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910500460531 nl_BE pdf 374.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910500460531_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910500460531_EU
Meerdere materialen - Visuals