België - Nederlands

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 neutraalwit, Voedingsunit met DALI-interface, Brede bundel, Wit, Connector met 2 extra draden voor lichtregeling

4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R

Productomschrijving

Trunking light panel, L1528 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Connector met 2 extra draden voor lichtregeling

Bestelcode: 910500460010
Volledige bestelcode: 871869688108899

Specificaties

Type lichtbron
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
VSA
-
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910500460010 nl_BE pdf 293.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910500460010_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910500460010_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R IES
Revit-bestand
Revit file - 4MX850I - 910500460010 ZIP
DIAlux
ULD File - 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R LDT