België - Nederlands

Philips Maxos LED Performer 4MX900, Trunking light panel, 50.2 W, L1479 mm, 7500 lm, 4000 K, DALI, Spiegel met asymmetrische ashoek 30°, Helder, Wit, IP40

4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH

Productomschrijving

Trunking light panel, L1479 mm, Aluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Spiegel met asymmetrische ashoek 30°, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910629171826
Volledige bestelcode: 403073266805299

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED75S [LED Module, system flux 7500 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads