België - Nederlands

Philips Maxos LED Performer 4MX900, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, Zilver, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800

Productomschrijving

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Zilver, Voedingsunit met DALI-interface, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910629136426
Volledige bestelcode: 403073266436899

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910629136426 nl_BE pdf 403.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910629136426_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910629136426_EU
Meerdere materialen