België - Nederlands

Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 830 warmwit, Voedingsunit met DALI-interface, Brede bundel, Wit

4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH

Productomschrijving

Trunking light panel, L1528 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910629124126
Volledige bestelcode: 403073266250099

Specificaties

Type lichtbron
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
VSA
-
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910629124126 nl_BE pdf 290.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910629124126_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910629124126_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH IES
Revit-bestand
4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH 910629124126 ZIP
DIAlux
ULD File - 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH LDT