België - Nederlands

Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 neutraalwit, Voedingsunit met DALI-interface, Smalle bundel, Wit

4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH

Productomschrijving

Trunking light panel, L1474 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Smalle bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910629123426
Volledige bestelcode: 403073266243299

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • VSA
    -
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910629123426 nl_BE pdf 361.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910629123426_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910629123426_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH IES
Revit-bestand
Revit file - 4MX400I - 910629123426 ZIP
DIAlux
ULD File - 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH LDT