België - Nederlands

Philips CoreLine Trunking gen2.5, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Smalle bundel, Mat, Wit, IP20

LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH

Productomschrijving

UltraEfficient, L3400 mm, Staal, Wit, Verkeerswit (RAL9016), DALI-dimmen InterAct System-ready, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Smalle bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870138
Volledige bestelcode: 872016947464200

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870138 nl_BE pdf 410.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870138_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870138_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH IES
Revit-bestand
LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH 910925870138 ZIP
DIAlux
ULD File - LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH LDT