België - Nederlands

Philips TrueLine, opbouwmontage, 36 W, 1410x55 mm; H88 mm, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU

Productomschrijving

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514972186
Volledige bestelcode: 871951497218600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Tender text - SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU txt 5.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103233 nl_BE pdf 400.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103233_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103233_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
TrueLine-SM530C-L1410 max 780.0 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU IES
Revit-bestand
SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU 910505103233 ZIP
DIAlux
ULD File - SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU LDT