Philips FlexBlend, opbouwmontage, 20.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, 2800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM340C 28S/940 DEIA PCS L120 WH

Productomschrijving

1200x200 mm; H73 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 2800 lm, 20.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514182288
Volledige bestelcode: 871951418228800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SM340C 28S/940 DEIA PCS L120 WH txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925867865 nl_BE pdf 529.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867865_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925867865_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SM340C 28S/940 DEIA PCS L120 WH IES
Revit-bestand
SM340C 28S/940 DEIA PCS L120 WH 910925867865 ZIP
DIAlux
ULD File - SM340C 28S/940 DEIA PCS L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 28S/940 DEIA PCS L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 28S/940 DEIA PCS L120 WH LDT