België - Nederlands

Philips Trueline Inbouw, Recessed, BioUp, 24 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC

Productomschrijving

Recessed, 1200x80 mm, Staal, Wit, Inbouw, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 3400 lm, 24 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505105966