Philips Trueline Inbouw

Philips TrueLine Inbouw - Een echte lichtlijn; elegant, energiezuinig en in overeenstemming met de normen voor kantoorverlichting.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP
RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP
8719514971615
RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP
RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP
8719514971738
RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV
RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV
8719514971462
RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP
RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP
8719514971509
RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV
RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV
8719514971820
RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV
RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV
8719514971493
RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV
RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV
8719514971936
RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV
RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV
8719514971592

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij het interieur van de ruimte die ze verbeteren. Ze willen een lichte lijn met elegante proporties en hoge lichtniveaus die maximale ontwerpvrijheid biedt. Philips TrueLine is een flexibele, lineaire armatuur voor kantoren, die een uitstekende kwaliteit combineert met compatibiliteit met toekomstige upgrades. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen waarmee ze energie kunnen besparen en die tegelijk het juiste lichtniveau leveren. TrueLine voor inbouw voldoet aan beide vereisten. TrueLine voor opbouwmontage voldoet niet alleen aan de WELL Building Standard voor licht, maar ook aan UGR<19, wat vereist is in alle kantoornormen (OC). TrueLine is ook verkrijgbaar voor ophang- en opbouwmontage. Alle armaturen in de familie zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, vormen, kleuren en lichtrendementen. Hierdoor is de ontwerpflexibiliteit optimaal en zijn de mogelijkheden eindeloos. TrueLine armaturen zijn ook een duurzame, toekomstbestendige keuze met een hoog rendement tot 174 lm/W en de optie voor een upgrade naar draadloze connectiviteit en bediening.

Voordelen

  • Het meest egaal en fraai lichtbeeld

  • Uiterst hoog rendement voor een lijnarmatuur

Kenmerken

  • Lichtrendement 147 lm/W

  • Voldoet aan de normen voor kantoorverlichting

Toepassingen

  • Hoogwaardige verlichting voor kantoorgebouwen in het midden- en luxe segment. Ook zeer geschikt voor scholen.

Waarschuwingen en veiligheid

  • Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.

  • Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Trueline Inbouw nl_BE pdf 1.3 MB
Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 620.6 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Trueline Inbouw
Meerdere materialen - Visuals
Revit-bestand
TrueLine, recessed zip 25.3 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Trueline Inbouw
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-NOC-RC531B-Ref-910505103290 pdf 1.0 MB
Milieuproductverklaring
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-OC-RC532B-Ref-910505103124 pdf 1.0 MB
Milieuproductverklaring
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-NOC-RC533B-Ref-910505103131 pdf 1.2 MB
Milieuproductverklaring
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-Asym-RC534B-Ref-910505103128 pdf 1.0 MB