Philips Ledinaire paneel gen5

Vetrouwde kwaliteit. Installatiegemak. Elke keer. Betrouwbaar en betaalbaar.

Producten

RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC
8720169766624
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
8720169516526
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW
8720169516533
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
8720169516557
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
8720169516564
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC
8720169516724
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC
8720169516731
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC
8720169516977

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Voordelen

  • De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips

  • energiebesparing

Kenmerken

  • 3400 lm/ 3600 lm / 4100 lm: L80 bij 50.000 uur, L70 75.000 uur en 3 jaar garantie

  • IP20/IP40

Toepassingen

  • Kantoren
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Gemeentelijke gebouwen
  • Winkels

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Ledinaire paneel gen5 nl_BE pdf 1.2 MB
Installatie-instructies
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
Installatie-instructies
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 12.2 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 7.6 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Ledinaire paneel gen5
Meerdere materialen - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Ledinaire paneel gen5
Meerdere materialen - Software Plugins