België - Nederlands

Philips CoreLine Paneel gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC

Productomschrijving

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Bundelhoek 120°, Opaal, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig, SC | Veiligheidskabel, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 911401890485
Volledige bestelcode: 872016973511899

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC txt 3.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401890485_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401890485_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC IES
Revit-bestand
Revit file - 911401890485 ZIP
DIAlux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB