België - Nederlands

Philips Accessory, Wit

Productomschrijving

Philips Accessory, Wit

Bestelcode: 911401807787
Volledige bestelcode: 872016975214699

Specificaties

  • Totale lengte
    615,5 mm
  • Totale breedte
    615,5 mm
  • Totale hoogte
    78,5 mm
  • Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
    79 x 616 x 616 mm
  • Materiaal
    Aluminium
  • Beschermingsklasse
    -
  • IK-classificatie
    -
  • Accessoirekleur
    Wit
  • Nettogewicht (per stuk)
    0,980 kg

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC159Z SMB W60L60 txt 1.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
RC159Z Surface Mounted Brackets Installation instruction PDF 860.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401807787_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401807787_EU
Meerdere materialen