België - Nederlands

Philips CoreLine Paneel gen6, All-in, 31 W, 22 W, 1200x30 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC

Productomschrijving

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Bundelhoek 90°, Microprismatische lens, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 4-polig, SC | Veiligheidskabel

Bestelcode: 911401801187
Volledige bestelcode: 872016974989499

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC txt 4.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401801187 nl_BE pdf 386.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401801187_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401801187_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC IES
Revit-bestand
Revit file - 911401801187 REVIT
DIAlux
ULD File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB