Philips CoreLine Paneel gen6, 32 W, 300x1200 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, IA4
RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4
Productomschrijving
300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Plafond, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, InterAct-ready, Interact SNS210-sensor, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Bundelhoek 90°, Witte reflector, Polystyreen, IP20 | Geen bescherming, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,3 m met connector 2-polig, 2 insteekconnectors, 2-polig, SC | Veiligheidskabel
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar