België - Nederlands

Philips CoreLine Paneel gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 

Productomschrijving

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Plafond, Draadloze driver InterAct System-ready, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Bundelhoek 90°, Witte reflector, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 4-polig, SC | Veiligheidskabel, Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering

Bestelcode: 910505102818
Volledige bestelcode: 872016958875200

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  txt 4.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102818 nl_BE pdf 393.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102818_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505102818_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  IES
Revit-bestand
Revit file - RC132VI - 910505102818 REVIT
DIAlux
ULD File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB