België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2700 lm, 4000 K, Zeer brede bundel, Wit

ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 19.6 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Zeer brede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101385
Volledige bestelcode: 871869997700900