België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 30 W, 4000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Wit

ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505104610
Volledige bestelcode: 872016959097700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104610 nl_BE pdf 363.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104610_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505104610_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 IES
Revit-bestand
Revit file - ST333TI - 910505104610 ZIP
DIAlux
ULD File - ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB