België - Nederlands

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 138 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5

Productomschrijving

Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, DALI-dimmen InterAct System-ready, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 910505104565
Volledige bestelcode: 872016959061800

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 txt 4.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104565 nl_BE pdf 606.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB
Installatie-instructies
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 243.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104565_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104565_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 IES
Revit-bestand
BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 910505104565 ZIP
DIAlux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 LDT