België - Nederlands

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 152 W, MBW, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Asymmetrische bundelhoek, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW

Productomschrijving

Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Wandmontagebeugel, DALI-dimmen InterAct System-ready, 25000 lm, 152 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Asymmetrische bundelhoek, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 910505102911
Volledige bestelcode: 872016958905600

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW txt 4.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102911 nl_BE pdf 604.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102911_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102911_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW IES
Revit-bestand
BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW 910505102911 ZIP
DIAlux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW LDT