België - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 39.5 W, 304x154 mm, 5400 lm, 3000 K, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

GD352B 27S/830 PSU-E WB WH

Productomschrijving

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Externe voedingsunit (aan/uit), 5400 lm, 39.5 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169588349
Volledige bestelcode: 872016958834900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102776 nl_BE pdf 323.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102776_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102776_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - GD352B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Revit-bestand
GD352B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102776 ZIP
DIAlux
ULD File - GD352B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD352B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 27S/830 PSU-E WB WH LDT