Philips Nooddownlight draadloos, Recessed, 4 W, 3.6 W, 4 W, 620x42mm; H45, 400 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Niet gehandhaafd
EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH
Productomschrijving
Recessed, 620x42mm; H45, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, 400 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Nee
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Unclassified