België - Nederlands

Philips LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B, downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20

DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH

Productomschrijving

downlight, D150 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 8.1 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Hoogglanzende reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505100919
Volledige bestelcode: 871869997048200