De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving
Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.
Downlight, Kunststof, Wit, Hangend, Externe voedingsunit (aan/uit), 1850 lm, 10.8 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Bestelcode: 8720169837713
Volledige bestelcode: 872016983771300
Specificaties
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Montage
Opbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified
Lichtstroom
1.850 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)
171 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)
>80
Kleur lichtbron
840 neutraalwit
Optiektype
-
Bundelspreiding armatuur
-
Unified Glare Rating (UGR)
19
Ingangsspanning
220-240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Aanloopstroom
12,78 A
Aanlooptijd inschakelpiek
0,183 ms
Energieverbruik
10,8 W
Arbeidsfactor
0.9
Aansluiting
-
Kabel
-
Aantal producten op MCB van 16 A type B
135
Geschikt voor willekeurige schakeling
Nee
IEC beschermingsklasse
Veiligheidsklasse II
Dimbaar
Nee
Driver/voedingsunit/transformator
Externe voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Reflectormateriaal
Polycarbonaat
Materiaal optiek
-
Materiaal optische lichtkap/lens
-
Fixation material
-
Kleur behuizing
Wit
Afwerking optische lichtkap/lens
-
Totale hoogte
230 mm
Totale diameter
200 mm
Beschermingsklasse
IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie
IK02 [0,2 J standaard]
Montage
Hangend
Nettogewicht (per stuk)
1,100 kg
Gloeidraadtest
Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering
Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering
Ja
ENEC-markering
-
Fotobiologisch risico
Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conform EU RoHS-richtlijn
Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq
25 °C
Bereik omgevingstemperatuur
+10 tot +35 °C
Tolerantie lichtstroom
-10% / +10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit
(0.38,0.38)
Tolerantie energieverbruik
+/-10%
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur
5 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur
L90
Reparatieklasse
Bij reparatieklasse B kunnen de driver en de lichtbron van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Onderdelen en documentatie zijn voor langere tijd beschikbaar.
Ingebedde koolstof (A1-A3)
18,6 kg CO₂e
Verhouding van bewerkte materialen in product
6,23 %
Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct
27,2 %
GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid
Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh)
GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid
Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh)