Philips CoreLine Downlight Gen 5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, Witte reflector, IP20
DN142B 20S/840 PSU-E WR
Productomschrijving
D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Witte reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 kabels 0,15 m met stekkers, 2-polig, Insteekconnector, 4-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Montage
- Inbouw
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar