Philips CoreLine Downlight Gen 5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, Gefacetteerde reflector, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54

Productomschrijving

D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2000 lm, 20.4 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Gefacetteerde reflector, Gefacetteerde reflector, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 kabels 0,15 m met stekkers, 2-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 8720169109148
Volledige bestelcode: 872016910914800

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103614 nl_BE pdf 448.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103614_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103614_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 IES
Revit-bestand
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 910505103614 ZIP
DIAlux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB