Philips Ledinaire Montagebalk, 24 W, L1500 mm, 2600 lm, 4000 K, Opaal, IP20, TW1-ready

BN021C LED25S/840 L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 24 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Zeer brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 2-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 8719514527928
Volledige bestelcode: 871951452792899

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401842582 nl_BE pdf 430.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401842582_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401842582_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BN021C LED25S/840 L1500 ies 30.8 kB
LDT
LDT File - BN021C LED25S/840 L1500 ldt 9.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED25S 840 L1500 911401842582 pdf 622.5 kB