Philips Ledinaire Montagebalk, 15 W, L900 mm, 1600 lm, 4000 K, Opaal, IP20, TW1-ready
BN021C LED15S/840 L900
Productomschrijving
L900 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 1600 lm, 15 W, 107 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Zeer brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 2-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Nee
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Goed
- Garantieperiode
- 5 jaar