Philips Ledinaire Montagebalk, 5 W, L300 mm, 480 lm, 3000 K, Opaal, IP20, TW1-ready

BN021C LED5S/830 L300

Productomschrijving

L300 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 480 lm, 5 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Zeer brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 2-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 8719514527850
Volledige bestelcode: 871951452785099

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401841882 nl_BE pdf 430.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401841882_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401841882_EU
Meerdere materialen - Visuals

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED5S 830 L300 911401841882 pdf 619.6 kB