België - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 28 W, D150 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Draadloos, Interact Ready, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Wit, IP20

RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH

Productomschrijving

Recessed, D150 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2700 lm, 28 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Helder, Glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8720169588042
Volledige bestelcode: 872016958804200
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
Localized commercial leaflet 910505102746 nl_BE pdf 440.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102746_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102746_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH IES
Revit-bestand
RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH 910505102746 ZIP
DIAlux
ULD File - RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH LDT