België - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, Zwart, IP20

RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK

Productomschrijving

Recessed, D150 mm, Aluminium, Zwart, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169588080
Volledige bestelcode: 872016958808000

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102750 nl_BE pdf 328.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102750_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102750_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK IES
Revit-bestand
RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK 910505102750 ZIP
DIAlux
ULD File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK LDT