België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, DALI, Brede bundel, Wit, IP20/44

RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Gietaluminium, Wit, Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, extern, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 5-polig, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 911401822184
Volledige bestelcode: 871951494095699

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401822184 nl_BE pdf 329.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB
Installatie-instructies
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm PSD MI pdf 4.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401822184_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401822184_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH IES
Revit-bestand
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH 911401822184 ZIP
DIAlux
ULD File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 830 D68 PSD PI10 WH 911401822184 pdf 698.7 kB