België - Nederlands

Philips TUV PL-L

TUV PL-L - Compacte oplossing voor professionele toepassingen

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

TUV PL-L-lampen zijn compacte UV-C-lampen die een piek op 253,7 nm uitstralen. Door de compacte afmeting van de lamp is een klein systeem en ontwerpflexibiliteit mogelijk. TUV PL-L-lampen leveren bijna een constante UV-opbrengst gedurende de hele levensduur. Dankzij de enkelzijdige lampvoet is het vervangen van de lamp een koud kunstje.

Voordelen

  • Gecontroleerde UV-C-opbrengst gedurende de levensduur van de lamp

  • Hoog systeemrendement

Kenmerken

  • Kortgolvige UV-straling met een piek op 253,7 nm (UVC)

  • Beschermende inwendige coating verzekert constante UV-opbrengst over de hele levensduur van de lamp

Toepassingen

  • het doden of inactiveren van bacteria, viri en andere primitieve organismen
  • lucht-, water- en oppervlaktedesinfectie in ziekenhuizen, bij bacteriologisch onderzoek en farmaceutische omgevingen, en in de voedingsmiddelenindustrie, zoals bij zuivelbedrijven, brouwerijen en bakkerijen
  • desinfectie van drinkwater, rioolwater, zwembadwater, water van airconditioningsystemen, diepvriesopslagplaatsem, verpakkingsmaterialen, enz
  • gebruikt in diverse fotochemische processen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet TUV PL-L nl_BE pdf 426.8 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-TUV PL-L
Meerdere materialen - Visuals