Philips Industriële infrarode verwarmingsgloeilamp

Onmiddellijk licht, precies waar en wanneer dat nodig is

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De infrarode reflectorlampen van Philips zijn ontworpen om te werken onder de zwaarste omstandigheden zoals in een boerderij, badkamer of keuken en de directe omgeving daarvan. Ze hebben een sterke constructie, dankzij het gebruik van hardglas. Door hun compacte vorm en universele lampvoet kunnen ze breed worden toegepast. Warmtelampen zijn een zeer goede methode om warmte op te wekken. De infraroodlampen leveren directe, tochtvrije warmte aan dieren en mensen, maar ook aan voedsel. Deze voordelen hebben landbouwers, consumenten en koks over de hele wereld doen kiezen voor Philips infraroodlampen, want dat zijn de stevigste, meest efficiënte lampen die te krijgen zijn voor deze toepassingen.

Voordelen

  • 30% extra energiebesparing met PAR dankzij zijn unieke reflectorsysteem

  • Eenvoudige en veilige warmtebron zonder risico's van gebroken glas

Kenmerken

  • Robuuste en stevige hardglazen constructie van volledige reeks infraroodreflectors.

  • Reflectorvorm maakt het mogelijk geconcentreerde warmte toe te passen waar hij nodig is.

Toepassingen

  • Landbouw: fokken en opkweken van biggen, gevogelte, kalveren, veulens, honden enz., evenals in dierenklinieken, dierentuinen en dierenwinkels.
  • Algemene stralingsverwarming, bijv. displays voor warm voedsel, afdekkappen voor kooktoestellen, badkamers, ruimteverwarming.
  • Industriële verwarming zoals drogen, bakken, carboniseren, smelten.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Industriële infrarode verwarmingsgloeilamp nl_BE pdf 416.7 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Industriële infrarode verwarmingsgloeilamp
Meerdere materialen - Visuals